問與答
請說明TSD的設置環境。

請參閱使用說明書。
TSD是否需要維修保養?

如為正確的設置環境,TSD不需要進行特別的維修保養。TSD的平台機體經烤漆噴塗。驅動部位的LM導軌則使用長時間免保養的類型。
※長時間(10年以上)使用時,有時需修補烤漆或潤滑驅動部位等。
TSD用手推也會移動嗎?如果會移動,有無固定方法?

只要施加搭載機器重量「1/100左右」的力道,免震平台就會移動。
(例如:搭載機器為500kg時,只要用5kg以上的力量即可推動。)
本公司備有附待機時鎖定機制的觸發器選配件,可防止人力推動平台,請向本公司洽詢。
日後還可增設TSD嗎?

連接適用型的TSD-1000、TSD-1200能以1模組為單位進行增設。亦可調整間距尺寸,詳情請向本公司洽詢。
TSD可依搭載物變更模組間的間距嗎?

可依搭載機器調整模組間的間距。請事先向本公司洽詢。
有固定TSD與搭載物的方法嗎?

搭載物附有支撐腳時,可利用隨附的鋼纜線固定。如欲以直立方式固定,請向本公司洽詢。
將伺服器搭載至TSD時,纜線該如何處理較妥當?

請將搭載物的纜線綑綁收納於「纜線架」內。動作時,因設有「V區」,所以不會發生夾入平台內等情形。此外,為避免TSD動作時發生拉扯纜線的情況,請預留足夠的纜線長度。
可對既有機器或伺服器設置TSD嗎?

既有機器亦可採用TSD。只要將既有機器往旁邊挪移或抬起,再將TSD設置在機器下方即可。詳情請向本公司洽詢。