產品概要
可根據伺服器、精密儀器、美術品等的大小和數量靈活因應。
設置免震平台TSD型時僅需放置於地面即可,不需進行特殊工程。
此外,由於可簡單連接,因此不需進行大規模施工,即可獲得免震效果。

特徵
- 不需進行固定工程
- 設置容易
- 平台高度僅90mm
- 無需維修保養
- 增設簡單,只需連接即可
- 搭載重量為30~1200kg
- 瞬間即可因應晃動
請至此處查看關於THK免震平台TSD型的詳細資訊

免震平台TSD型用觸發器(待機時鎖定機制)選配件
免震平台TSD型用觸發器
備有Trigger-A「附地震感知鎖定解除功能」和Trigger-B「拋棄式」2種類型。
Trigger-A「附地震感知鎖定解除功能」
最少使用數量:2個~
動作後亦可重複使用。動作後用手動恢復。
Trigger-A
組裝範例
動作時
Trigger-B「拋棄式」
最少使用數量:4個~
拋棄式的樹脂製觸發器。於每次動作後更換。
Trigger-B
組裝範例
動作時