產品概要

免震模組TGS型
免震模組TGS型可自由配置。適用於施作重物的局部免震和地板免震。
(搭載荷重:1㎡最大3000kg)

特徵
將免震功能凝聚於小巧尺寸中

免震模組TGS型把免震所需的「支撐」、「削減」、「恢復」等功能彙整於小巧的尺寸中。
可因應重負荷、強拉伸力

請參閱規格的模組種類。
免震模組TGS型採用LM導軌,不僅可搭載重物,即使受到強拉伸力作用,也不會浮升。每1模組的最大搭載重量為750kgf※。如為TGS5,最大可搭載3000kgf/m的重物。
※負荷均勻分布的情況。若負荷集中,則須另行研究。可自由連接
免震模組TSG型可依照裝載物的形狀自由連接。最小架構為2×2模組,最大架構則無限制。
施工容易
免震模組TGS型由於尺寸小巧且輕量,所以施工相當容易。此外,可以直接以出貨狀態設置,無需於現場進行調整。
通用性高
免震模組TGS型的產品陣容提供3種(450mm矩形/500mm矩形/600mm矩形)平面尺寸。依照伺服器室或控制中心等標準地板尺寸,輕鬆完成樓層的地板免震。另外,產品採高度僅100~112mm的薄型設計,即使是天花板高度有所限制的既有建築物亦可容納設置。

證明免震性能的「反應分析」和「測試結果」
震動測試①
針對免震模組TGS型,是利用過去發生的地震與未來預期的地震進行測試。

震動測試②
免震模組TGS型擁有平面連結帶來的高剛性,運作部則是使用LM導軌,因此,即使有些許偏心荷重,動作時仍幾乎不會產生扭曲。
分析結果一例
免震模組TGS型可以根據設置場所、裝載物的重量、預測地震動力等條件進行地震反應分析,提出最佳的免震性能建議。
測試影像、分析結果