THK 免震Webサイト > 地震対策の事例 >免震モジュールTGS型 道路管制センター フロア免震・床免震 国内
フロア免震・床免震
- フロア免震・床免震
- 国内
- TGS
道路管制センター
導入のポイント
免震モジュールTGS型は床に直接設置できるので、従来の床免震装置のような床全体を覆う鉄骨フレームは不要です。モジュールサイズはフリーアクセスフロア(二重床)と同じ規格(450・500・600mm角)をラインナップしているため、施工も容易です。また、モジュール上面は面構造のため、フリーアクセスフロアとの間には配線・配管を自由にレイアウトすることが可能です。
使われている免震装置
免震モジュール
TGS型
免震モジュールTGS型は、自由なレイアウトが可能。
重量物の部分免震や床免震に対応できます。
(搭載荷重:1㎡で最大3,000kg)
重量物の部分免震や床免震に対応できます。
(搭載荷重:1㎡で最大3,000kg)

その他の使用例を知りたい
お客様の声