THK 免震Webサイト > TSD製品概要 > TSD製品仕様
免震テーブル寸法及び仕様
大地震が発生した際、免震システムの有無によって室内の状況にどれだけの差が生まれるのかを、耐震、制震、免震での比較で表わしています。
連結対応型 | ||
---|---|---|
型式 | TSD-1000 | TSD-1200 |
本体寸法 | ![]() | ![]() |
1000(W)×1000(D)×90(H) | 1200(W)×1190(D)×90(H) | |
免震性能 | 入力加速度0.8Gに対し応答加速度0.2G以下 | |
最大変位置 | ±200mm(X方向、Y方向)(TSD-450型:±150mm) | |
搭載荷重 | 300kg~1200※kg | |
免震方向 | 水平方向 | |
テーブル質量 | 90kg | 110kg |
標準添付部品
- 取扱い説明書
- ゴムシート
- エリアテープ
- ワイヤー(スリープ付き)
- ワイヤー固定用ボルト、ワッシャー
- ケーブルサポート(止めねじ付き)
- 六角レンチ