THK 免震Webサイト > TSD製品概要 > TSD製品概要
即実践のTHK免震。
サーバー、光学機器、医療機器、精密機器など、企業や団体の財産や、国宝の重要文化財といった貴重な美術工芸品を地震から守ります。
データセンターや公共機関、美術館や博物館などで数多くの採用実績があります。
データセンターや公共機関、美術館や博物館などで数多くの採用実績があります。
サーバーや精密機器、美術品などの大きさや数にあわせて柔軟な対応ができます。
免震テーブルTSD 型の設置は床に置くだけ、特別な工事は不要です。
また連結が簡単にできるので、大がかりな工事をせずに免震の効果が得られます。
免震テーブルTSD 型の設置は床に置くだけ、特別な工事は不要です。
また連結が簡単にできるので、大がかりな工事をせずに免震の効果が得られます。
構造

特長
- 固定工事が不要
- 設置が容易
- テーブル高わずか90mm
- メンテナンスフリー
- 連結による増設も簡単
- 搭載重量は30~1,200kg
- 瞬時に揺れに応答
免震テーブルTSD型用トリガー
(待機時ロック機構)
(待機時ロック機構)

免震テーブルTSD型用トリガー
名称 | 外付けタイプ | 内蔵タイプ | |
Trigger-A | Trigger-B | Trigger-C | |
仕様 | ![]() |
![]() |
![]() |
特長 | 地震を感知すると自動で ロックが解除されます |
1回使い切りの樹脂製トリガー | すべり機構を内蔵することで 待機時にはトリガー機能(保持力)、 作動時には減衰効果を発揮します。 |
使用条件 | 最低仕様個数2個~ 動作後、手動復帰 繰り返し使用可能 |
最低仕様個数4個~ 作動毎に交換 |
最低仕様個数2個~ (地震後も操作不要) |
保持力 | 50N/個 | 75N/個 | 100N/個 |
名称 | 外付けタイプ |
Trigger-A | |
仕様 | ![]() |
特長 | 地震を感知すると自動で ロックが解除されます |
使用条件 | 最低仕様個数2個~ 動作後、手動復帰 繰り返し使用可能 |
保持力 | 50N/個 |
名称 | 外付けタイプ |
Trigger-B | |
仕様 | ![]() |
特長 | 1回使い切りの樹脂製トリガー |
使用条件 | 最低仕様個数4個~ 作動毎に交換 |
保持力 | 75N/個 |
名称 | 内蔵タイプ |
Trigger-C | |
仕様 | ![]() |
特長 | すべり機構を内蔵することで 待機時にはトリガー機能(保持力)、 作動時には減衰効果を発揮します。 |
使用条件 | 最低仕様個数2個~ (地震後も操作不要) |
保持力 | 100N/個 |
注1)各トリガーは、既存の免震テーブルTSD型にも後付けが可能です。ご相談ください。
注2)トリガー使用個数は、モジュール数や搭載質量により異なりますので、ご相談ください。
Trigger-A 「地震感知ロック解除機能付き」
最低使用個数:2個~
動作後も繰り返し使用可能。動作後は手動で復帰。
Trigger-A
取付け例 作動時
Trigger-B 「1回使い切り」
最低使用個数:4個~
1回使い切りの樹脂製トリガー。動作ごとに交換。
Trigger-B
取付け例 作動時
TSDをご利用の事例はこちら
TSD型