Panoramica del prodotto

Il modello TSD è una tavola di isolamento sismico che è sufficiente posizionare sul pavimento. Viene utilizzata frequentemente per server, apparecchiature di precisione e opere d'arte.
(Supporto per carichi tra 30 e 1200 kg)

Si adatta in modo flessibile a varie forme e numeri di dispositivi montati, tra cui server, apparecchiature di precisione e opere d'arte.
è sufficiente posizionare la tavola di isolamento sismico TSD sul pavimento. Non è richiesto alcun montaggio particolare.
I moduli possono inoltre essere facilmente collegati per ottenere un effetto di isolamento sismico senza dover eseguire un montaggio su ampia scala.

- Nessun montaggio fisso richiesto
- Semplice installazione
- Altezza della tavola di soli 90 mm
- Nessuna necessità di manutenzione
- Semplice espansione grazie alla possibilità di collegare i moduli
- Supporto per carichi tra 30 e 1200 kg
- Risposta immediata alle scosse
Per i dettagli della tavola di isolamento sismico modello TSD di THK, fai clic qui

Opzione di trigger della tavola di isolamento sismico TSD (meccanismo di blocco standby)
Trigger della tavola di isolamento sismico TSD
Sono disponibili due trigger: Trigger A (con funzione di sblocco del rilevamento sismico) e trigger-B (monouso).
Trigger A (con funzione di sblocco del rilevamento sismico)
Numero minimo: 2
Questo trigger è riutilizzabile in seguito all'attivazione. è possibile eseguirne il ripristino manuale dopo l'attivazione.
-
Trigger A
-
Esempio di installazione
-
Se attivato
Trigger B (monouso)
Numero minimo: 4
Trigger in resina monouso. è necessario sostituirlo dopo l'attivazione.
-
Trigger B
-
Esempio di installazione
-
Se attivato
Per i dettagli della tavola di isolamento sismico modello TSD di THK, fai clic qui