Panoramica del prodotto

Il modulo di isolamento sismico TGS consente un layout personalizzato. Supporta l'isolamento sismico parziale e l'isolamento sismico di oggetti pesanti dal pavimento.
(Supporto per il peso del carico: max 3000 kg in 1 m2)

Concentrazione delle funzioni di isolamento sismico in un corpo compatto

Il modulo TGS offre le essenziali funzioni di "supporto (cuscinetto)", "riduzione (attenuazione)" e "ritorno (recupero)" per l'isolamento sismico dall'ingombro compatto.
Supporto di carichi pesanti e forza di estrazione

Il modulo di isolamento sismico TGS utilizza l'attuatore LM non solo per consentire il montaggio di carichi pesanti, ma per impedire sollevamenti anche in caso di applicazione di una forza di estrazione. Il peso di montaggio massimo per modulo è 750 kgf*. Per TGS5, il peso di montaggio massimo è 3000 kgf/m.
* Per pesi equamente distribuiti. I carichi concentrati richiedono una valutazione.Connettività personalizzabile
I moduli di isolamento sismico modello TGS possono essere collegati liberamente per adattarsi a qualsiasi forma e dimensione di carico. La configurazione minima è un modulo 2x2, mentre non sussistono limiti per la configurazione massima.
Facilità d'uso
I moduli di isolamento sismico TGS sono compatti e leggeri per garantire facilità d'uso. Non sono inoltre richieste regolazioni in loco: è sufficiente installare il modulo così come viene fornito.
Elevata versatilità
I moduli di isolamento sismico TGS sono disponibili in tre dimensioni di piano: 450 mm2, 500 mm2 e 600 mm2. Per le sale server e operative, l'isolamento sismico si ottiene semplicemente effettuando l'allineamento alla dimensione del pannello del pavimento standard. Con un'altezza a basso profilo compresa tra 100 e 112 mm, questo prodotto può essere installato e adattato facilmente alle strutture esistenti con soffitti con altezze limitate.

"Analisi delle risposte" e "risultati dei test" indicanti le prestazioni di isolamento sismico
Test delle vibrazioni (1)
I moduli di isolamento sismico TGS vengono sottoposti con un test alle condizioni dei terremoti già verificatisi e a quelle prevedibili in futuro.

Test delle vibrazioni (2)
I moduli di isolamento sismico TGS sono caratterizzati da rigidezza elevata per via del collegamento alla superficie e l'uso dell'attuatore LM nelle parti mobili garantisce una rotazione quasi pari a zero in caso di utilizzo anche con un carico eccentrico moderato.
Esempio di risultato di analisi
L'analisi delle risposte sismiche basata sulla posizione di installazione, sul carico e sul movimento stimato del terreno durante un terremoto consente al modulo TGS di fornire prestazioni ottimali di isolamento sismico.
Immagine del test e risultato dell'analisi
Per i dettagli del modulo di isolamento sismico modello TGS di THK, fai clic qui